iglidur® A500, talířová pružina polysorb

Pro teploty až +250 °C, v souladu s FDA, nízká hmotnost

iglidur® A500, talířová pružina polysorb
iglidur® A500, talířová pružina polysorb drawing
1 z 2
iglidur® A500, talířová pružina polysorb
iglidur® A500, talířová pružina polysorb drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: A500TEM-05
  • Materiál: iglidur® A500
  • Provedení: Koupit talířové pružiny
  • Rozměry:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • iglidur® A500: Materiál odolávající vysokým teplotám
  • Kompenzace axiální vůle a výrobních tolerancí
  • Nízká hmotnost

iglidur® A500 | univerzální vytrvalec při vyšších teplotách v oblasti potravinářství

iglidur® A500 je materiál schválený pro přímý kontakt s potravinami. Vyznačuje se mimořádně dobrou chemickou odolností a je tak vhodný pro nejnáročnější aplikace v prostředí strojů pro potravinářský průmysl. Ačkoli iglidur® A500 je velmi jemný materiál, rovněž se vyznačuje vynikající pevností, a to i při vysokých teplotách.

Typické oblasti použití

  • Nápojový průmysl
  • Potravinářský průmysl
  • Medicínská technologie

Kdy použít tento materiál?

  • Když je vyžadováno splnění předpisů FDA
  • Když je vyžadována velmi vysoká chemická odolnost
  • Když je vyžadována dobrá odolnost proti otěru
  • Pro teplotní odolnost od -100 °C do +250 °C

Kdy nepoužívat tento materiál?

  • Když je vyžadována nejvyšší odolnost proti opotřebení
  • Když není vyžadována vysoká teplotní a chemická odolnost
  • Když je vyžadováno cenově dostupné univerzální ložisko
Nejste si jisti, zda se bude hodit?