igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
28 mm
Max. průměr kabelu
25 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
90 mm
Poloměr ohybu [R]
55 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
včetně DPH a ceny za dopravuCena na vyžádání
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : R6.29.090.055.0Cena na vyžádání
e-tube R6.29 | Extrémně nízké vibrace, vhodné pro čisté prostory cleanroom, víka odnímatelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | vnitřní výška: 28 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitR6.29.090.055.09055