igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
35 mm
Max. průměr kabelu
31 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
30 mm
Poloměr ohybu [R]
55 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
93,17 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu3 726,80 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E6.35.030.055.03 726,80 CZK
Energetický řetěz série E6.35 | Nízké vibrace, vhodný do čistých prostor, otevíratelný podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 35 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE6.35.030.055.03055