igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
40 mm
Max. průměr kabelu
36 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
40 mm
Poloměr ohybu [R]
200 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
111,65 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu4 019,40 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E6.40.040.200.04 019,40 CZK
Energetický řetěz série E6.40 | Nízké vibrace, vhodné pro čisté prostory, otevíratelný podél vnitřních a vnějších poloměrů | Vnitřní výška: 40 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.200.040200