Energetický řetěz série 5150C | Pro extrémně dlouhé pojezdy a bez podpěry, boční aplikace | Vnitřní výška: 80 mm

5150C.08.550.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.08.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
5150C.08.550.0 product image
5150C.08.550.0 technical drawing
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
80 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
74 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
87 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
550 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
Cena na vyžádání
včetně DPH a ceny za dopravu
Dodací termín na vyžádání

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 5150C.08.550.0Cena na vyžádání
Energetický řetěz série 5150C | Pro extrémně dlouhé pojezdy a bez podpěry, boční aplikace | Vnitřní výška: 80 mm