igus-icon-lupe
Vnitřní výška [Hi]
56 mm
Max. průměr kabelu
50 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
135 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
376,92 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu4 146,12 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 4140C.05.135.04 146,12 CZK
Energetické řetězy série 4140C | pro extrémně dlouhé pojezdy a bez podpěry, boční aplikace | vnitřní výška: 56 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit4140C.05.135.050135