igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
32 mm
Max. průměr kabelu
28 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
63 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
138,99 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu2 501,82 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 2828B.05.063.02 501,82 CZK
Energetický řetěz série 2828B | Pro extrémně dlouhé pojezdy a boční aplikace bez podpěry | vnitřní výška: 32 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit2828B.05.063.05063