igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
11.3 mm
Max. cable diameter
5 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
19.5 mm
Poloměr ohybu [R]
18 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
13,86 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu928,62 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E065.2/9.018.0928,62 CZK
E065.2 energy chain series | Two compartments, cables can be pushed in from the outer radius | Inner height: 11.3mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE065.2/9.018.019.518