igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
37.1 mm
Max. průměr kabelu
20 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
100 mm
Poloměr ohybu [R]
63 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
83,93 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 510,74 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E26.2/45.063.01 510,74 CZK
Série energetického řetězu E26.2 | Díky 2 komorám lze kabely zasunout podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 37,1 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE26.2/45.063.010063