igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
48.5 mm
Max. průměr kabelu
35 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
75 mm
Poloměr ohybu [R]
75 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
140,14 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu2 102,10 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : Z300.075.075.02 102,10 CZK
Energetický řetěz série Z300 | Dělené příčníky podél vnitřní poloměr| Vnitřní výška: 48,5 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitZ300.075.075.07575