igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
17 mm
Max. průměr kabelu
14 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
15 mm
Poloměr ohybu [R]
38 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
31,96 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 054,68 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : B15i.015.038.01 054,68 CZK
Série energetických řetězů B15i | Otevíratelný na jedné straně podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 17mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitB15i.015.038.01538