ESD energy chain série 15050 | Příčky v každém článku řetězu: otevíratelné vnitřní a vnější poloměr | Vnitřní výška: 80 mm

Série 15050 ESD
igus-icon-lupe
15050.07.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
15050.07.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
Série 15050 ESD
15050.07.150.0.ESD technical drawing
15050.07.150.0.ESD technical drawing
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
80 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
72 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
75 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
150 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
13 975,50 CZK
1 270,50 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 15050.07.150.0.ESD13 975,50 CZK
ESD energy chain série 15050 | Příčky v každém článku řetězu: otevíratelné vnitřní a vnější poloměr | Vnitřní výška: 80 mm