ESD energetický řetěz série 14240 | Příčky v každém článku: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 62 mm

<p>Serie 14240 ESD</p>
igus-icon-lupe
14240.05.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
14240.05.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
<p>Serie 14240 ESD</p>
14240.05.150.0.ESD technical drawing
14240.05.150.0.ESD technical drawing
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
62 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
56 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
150 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
8 059,26 CZK
732,66 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 14240.05.150.0.ESD8 059,26 CZK
ESD energetický řetěz série 14240 | Příčky v každém článku: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 62 mm