ESD energetický řetěz, série 2700 | Otevíratelný na vnějším poloměru| Vnitřní výška: 35 mm

2700.05.063.0.ESD product image
igus-icon-lupe
2700.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
2700.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
2700.05.063.0.ESD product image
2700.05.063.0.ESD technical drawing
2700.05.063.0.ESD technical drawing
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
35 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
32 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
63 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
4 802,58 CZK
266,81 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 2700.05.063.0.ESD4 802,58 CZK
ESD energetický řetěz, série 2700 | Otevíratelný na vnějším poloměru| Vnitřní výška: 35 mm