Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 1500 ESD – řetěz, otvíratelný podél vnějšího poloměru
Série E2/000 ESD je čtvrtou generací v této velikosti. Všechny zkušenosti byly zakomponovány do
této série: snadná a univerzální instalace
spojená s robustností – vysoká stabilita
v kombinaci s tichým chodem, dlouhou životností kabelu
a možnostmi různých připojení. Tato verze je standardizována pro všechny modely E2/000. Mechanické strojírenství
celosvětová důvěra v
tuto řadu.
K dispozici vnitřní šířky Bi: 50–600 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 135 až 500 mm
Rozteč: 91 mm/článek = 11 článků/m