Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 09 ESD – řetěz, otvíratelný podél vnějšího poloměru
Zip řetězů e-chain® splňuje jejich proveditelnost a výkon. Funkce „zipu" zkracuje instalační dobu. Malé rozteče, pevná elastická zipová páska a články pro velké zatížení ohromí vysokým zrychlením. Řada Zipper je jednou z nejoblíbenějších řad igus® E-Chain® v náročných průmyslových odvětvích.
- otevírání a zavírání krytů rychlostí blesku.
- Kryt zipu lze rozpojit a spojit v jakémkoli článku řetězu.
- Malé rozteče pro nízkohlučný, tichý provoz.
- Vysoké zrychlení: 100 m/s2 a vyšší
- Možnost vnitřního rozdělení
K dispozici vnitřní šířky Bi: 16 až 50 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 28, 38, 48 mm
Rozteč: 20 mm na článek = 50 článků/m