Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 07 ESD – řetěz, otvíratelný podél vnějšího poloměru
Řetězy e-chain® zipper ESD splňují svou praktičností a výkonem. Funkce „zipu" zkracuje instalační dobu. Malé rozteče, pevná elastická zipová páska a články pro velké zatížení ohromí vysokým zrychlením.
Série zipper je jedna z nejpopulárnějších sérií
igus® e-chain® v náročných
odvětvích průmyslu.
- Lehké a rychlé otevírání a zavírání víčka zipem
- Kryt zipu lze rozpojit a spojit v jakémkoli článku řetězu.
- Malá rozteč pro tichý, hladký chod
- Vysoké zrychlení: 100 m/s2 a vyšší
K dispozici vnitřní šířky Bi: 10 až 50 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 18, 28, 38 mm
Rozteč: 20 mm na článek = 50 článků/m