ESD energetický řetěz série E4.80 | Otevíratelné po vnitřním i vnějším poloměru | Vnitřní výška: 80 mm

série E4.80 ESD
igus-icon-lupe
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
série E4.80 ESD
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
80 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
72 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
75 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
200 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
18 695,60 CZK
1 869,56 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E4.80.07.200.0.ESD18 695,60 CZK
ESD energetický řetěz série E4.80 | Otevíratelné po vnitřním i vnějším poloměru | Vnitřní výška: 80 mm