ESD energetické řetězy řady E4.56 | Možnost otevírání po vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 56 mm

série E4.56 ESD
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
série E4.56 ESD
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
56 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
50 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
75 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
135 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
11 464,20 CZK
1 042,20 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E4.56.07.135.0.ESD11 464,20 CZK
ESD energetické řetězy řady E4.56 | Možnost otevírání po vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 56 mm