ESD energetický řetěz série E4.28 | Otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 28 mm

E4.28.040.055.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
E4.28.040.055.0.ESD product image
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
28 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
25 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
40 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
55 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
5 251,40 CZK
238,70 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E4.28.040.055.0.ESD5 251,40 CZK
ESD energetický řetěz série E4.28 | Otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 28 mm