ESD energetický řetěz řady E4.32 | Lze otevírat na vnitřním i vnějším poloměru | Vnitřní výška: 32 mm

E4.32.05.063.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
E4.32.05.063.0.ESD product image
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
32 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
28 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
63 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
6 230,16 CZK
346,12 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E4.32.05.063.0.ESD6 230,16 CZK
ESD energetický řetěz řady E4.32 | Lze otevírat na vnitřním i vnějším poloměru | Vnitřní výška: 32 mm