Energetická trubice série R4.38L | Kompletně uzavřená: otevíratelná z obou stran podél vnitřního a vnější poloměr | vnitřní výška: 38mm

<p>Řada R4.38L</p>
igus-icon-lupe
R4.38L.050.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.38L.050.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.38L.050.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.38L.050.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconR4.38L.050.350.0 video
igus-icon-lupe
1 z 6
<p>Řada R4.38L</p>
Energetická trubice série R4.38L | Kompletně uzavřená: otevíratelná z obou stran podél vnitřního a vnější poloměr | vnitřní výška: 38mm
Energetická trubice série R4.38L | Kompletně uzavřená: otevíratelná z obou stran podél vnitřního a vnější poloměr | vnitřní výška: 38mm
Energetická trubice série R4.38L | Kompletně uzavřená: otevíratelná z obou stran podél vnitřního a vnější poloměr | vnitřní výška: 38mm
Energetická trubice série R4.38L | Kompletně uzavřená: otevíratelná z obou stran podél vnitřního a vnější poloměr | vnitřní výška: 38mm
Energetická trubice série R4.38L | Kompletně uzavřená: otevíratelná z obou stran podél vnitřního a vnější poloměr | vnitřní výška: 38mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
38 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
34 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
350 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
2 626,56 CZK
145,92 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : R4.38L.050.350.02 626,56 CZK
Energetická trubice série R4.38L | Kompletně uzavřená: otevíratelná z obou stran podél vnitřního a vnější poloměr | vnitřní výška: 38mm