Energetický řetěz série E4.38L | Příčky na každém článku řetězu: Lze otevřít na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 38 mm

<p>Série energetických řetězů E4.38L</p>
igus-icon-lupe
E4.38L.050.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.38L.050.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.38L.050.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.38L.050.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.38L.050.063.0 video
igus-icon-lupe
1 z 6
<p>Série energetických řetězů E4.38L</p>
Energetický řetěz série E4.38L | Příčky na každém článku řetězu: Lze otevřít na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 38 mm
Energetický řetěz série E4.38L | Příčky na každém článku řetězu: Lze otevřít na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 38 mm
Energetický řetěz série E4.38L | Příčky na každém článku řetězu: Lze otevřít na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 38 mm
Energetický řetěz série E4.38L | Příčky na každém článku řetězu: Lze otevřít na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 38 mm
Energetický řetěz série E4.38L | Příčky na každém článku řetězu: Lze otevřít na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 38 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
38 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
34 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
63 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
2 300,76 CZK
127,82 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 48 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E4.38L.050.063.02 300,76 CZK
Energetický řetěz série E4.38L | Příčky na každém článku řetězu: Lze otevřít na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 38 mm