igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
41.6 mm
Max. průměr kabelu
48 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
80 mm
Poloměr ohybu [R]
80 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
119,74 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu3 831,68 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : RX32.080.080.03 831,68 CZK
Energetická trubka série RX32 | Extrémně odolné proti třískám, kryt je otevíratelný na vnějším poloměru | Vnitřní výška: 42 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitRX32.080.080.08080