igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
73 mm
Max. průměr kabelu
48 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
140 mm
Poloměr ohybu [R]
140 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
372,68 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu6 708,24 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : RX56.140.140.06 708,24 CZK
Série energetických trubek RX56 | Extrémně odolné proti třískám energetické trubky, kryt lze otevřít na vnějším poloměru | Vnitřní výška: 73 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitRX56.140.140.0140140