igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
108 mm
Max. průměr kabelu
100 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
200 mm
Poloměr ohybu [R]
250 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
1 457,23 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu10 200,61 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 1608.20.250.010 200,61 CZK
Energy tube R1608 | Kompletně uzavřená, otevíratelné na jedné straně po vnějším poloměru | Vnitřní výška: 80 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit1608.20.250.0200250