igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
75 mm
Poloměr ohybu [R]
150 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
530,15 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu5 831,65 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : R4.56.07.150.05 831,65 CZK
Energetická trubice série R4.56 | Plně uzavřený: Otevíratelný na vnitřním a vnějším poloměru. | Vnitřní výška: 56mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitR4.56.07.150.075150