igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
125 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
297,61 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu4 464,15 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : R4.42.05.125.04 464,15 CZK
Kabelový nosič série R4.42 | Plně uzavřený: Otevíratelný na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 42 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitR4.42.05.125.050125