Energetický řetěz série 840 | Příčky na každém článku řetězu: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 204 mm

Série 840
igus-icon-lupe
840.13.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
840.13.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
840.13.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
840.13.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Série 840
Energetický řetěz série 840 | Příčky na každém článku řetězu: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 204 mm
Energetický řetěz série 840 | Příčky na každém článku řetězu: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 204 mm
Energetický řetěz série 840 | Příčky na každém článku řetězu: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 204 mm
Energetický řetěz série 840 | Příčky na každém článku řetězu: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 204 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
204 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
184 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
100 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
325 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
14 172,64 CZK
3 543,16 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 840.13.325.014 172,64 CZK
Energetický řetěz série 840 | Příčky na každém článku řetězu: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 204 mm