Series 1640 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 112mm

<p>e-chain 1640<br></p>
igus-icon-lupe
1640.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1640.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1640.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>e-chain 1640<br></p>
Series 1640 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 112mm
Series 1640 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 112mm
Series 1640 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 112mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
112 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
100 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
200 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
6 125,77 CZK
875,11 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 1640.05.200.06 125,77 CZK
Series 1640 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 112mm