Energetické řetězy série E4.112 | Příčky u každého článku řetězu: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 112 mm

Systém E4.1, série E4.112
igus-icon-lupe
E4.112.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.112.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.112.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.112.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Systém E4.1, série E4.112
Energetické řetězy série E4.112 | Příčky u každého článku řetězu: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 112 mm
Energetické řetězy série E4.112 | Příčky u každého článku řetězu: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 112 mm
Energetické řetězy série E4.112 | Příčky u každého článku řetězu: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 112 mm
Energetické řetězy série E4.112 | Příčky u každého článku řetězu: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 112 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
112 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
100 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
200 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
7 837,06 CZK
1 119,58 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E4.112.05.200.07 837,06 CZK
Energetické řetězy série E4.112 | Příčky u každého článku řetězu: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 112 mm