Energetický řetěz řady E4.80 | Příčky v každém článku řetězu: otevíratelné ve vnitřním i vnějším oblouku | Vnitřní výška: 80 mm

Systém E4.1, série E4.80
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.80.05.150.0 video
igus-icon-lupe
1 z 6
Systém E4.1, série E4.80
Energetický řetěz řady E4.80 | Příčky v každém článku řetězu: otevíratelné ve vnitřním i vnějším oblouku | Vnitřní výška: 80 mm
Energetický řetěz řady E4.80 | Příčky v každém článku řetězu: otevíratelné ve vnitřním i vnějším oblouku | Vnitřní výška: 80 mm
Energetický řetěz řady E4.80 | Příčky v každém článku řetězu: otevíratelné ve vnitřním i vnějším oblouku | Vnitřní výška: 80 mm
Energetický řetěz řady E4.80 | Příčky v každém článku řetězu: otevíratelné ve vnitřním i vnějším oblouku | Vnitřní výška: 80 mm
Energetický řetěz řady E4.80 | Příčky v každém článku řetězu: otevíratelné ve vnitřním i vnějším oblouku | Vnitřní výška: 80 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
80 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
72 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
150 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
7 330,40 CZK
733,04 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E4.80.05.150.07 330,40 CZK
Energetický řetěz řady E4.80 | Příčky v každém článku řetězu: otevíratelné ve vnitřním i vnějším oblouku | Vnitřní výška: 80 mm