igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
212 mm
Poloměr ohybu [R]
100 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
včetně DPH a ceny za dopravuCena na vyžádání
Dodací termín na vyžádání
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E4.56.21.100.0Cena na vyžádání
Energy chain E4.56 series | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 56mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE4.56.21.100.0212100