Energetický řetěz série E4.21 | Otevíratelné podél vnitřního i vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 21 mm

Série E4.21
igus-icon-lupe
E4.21.030.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Série E4.21
Energetický řetěz série E4.21 | Otevíratelné podél vnitřního i vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 21 mm
Energetický řetěz série E4.21 | Otevíratelné podél vnitřního i vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 21 mm
Energetický řetěz série E4.21 | Otevíratelné podél vnitřního i vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 21 mm
Energetický řetěz série E4.21 | Otevíratelné podél vnitřního i vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 21 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
21 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
18 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
30 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
38 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
1 969,44 CZK
59,68 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E4.21.030.038.01 969,44 CZK
Energetický řetěz série E4.21 | Otevíratelné podél vnitřního i vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 21 mm