energetický řetěz 3480 série | Lze otevírat na vnitřním poloměru z obou stran (levé i pravé), zcela uzavřený | Vnitřní výška: 45 mm

<p>Série energetických řetězů 3480</p>
igus-icon-lupe
3480.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3480.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
<p>Série energetických řetězů 3480</p>
3480.050.125.0 technical drawing
3480.050.125.0 technical drawing
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
45 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
42 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
125 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
4 325,55 CZK
288,37 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 3480.050.125.04 325,55 CZK
energetický řetěz 3480 série | Lze otevírat na vnitřním poloměru z obou stran (levé i pravé), zcela uzavřený | Vnitřní výška: 45 mm