Energetické řetězy série 2680 | Možno otevřít na vnitřním poloměru z obou stran, plně uzavřené | Vnitřní výška: 35 mm

<p>2680 série</p>
igus-icon-lupe
2680.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2680.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2680.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>2680 série</p>
Energetické řetězy série 2680 | Možno otevřít na vnitřním poloměru z obou stran, plně uzavřené | Vnitřní výška: 35 mm
Energetické řetězy série 2680 | Možno otevřít na vnitřním poloměru z obou stran, plně uzavřené | Vnitřní výška: 35 mm
Energetické řetězy série 2680 | Možno otevřít na vnitřním poloměru z obou stran, plně uzavřené | Vnitřní výška: 35 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
35 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
32 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
100 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
2 335,50 CZK
129,75 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 2680.05.100.02 335,50 CZK
Energetické řetězy série 2680 | Možno otevřít na vnitřním poloměru z obou stran, plně uzavřené | Vnitřní výška: 35 mm