Energetický řetěz série 2480 | Lze otevírat podél vnitřního poloměru z obou stran, zcela uzavřené | Vnitřní výška: 25 mm

<p>Série 2480</p>
igus-icon-lupe
2480.02.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2480.02.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
<p>Série 2480</p>
2480.02.075.0 technical drawing
2480.02.075.0 technical drawing
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
25 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
23 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
25 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
75 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
2 236,08 CZK
101,64 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 2480.02.075.02 236,08 CZK
Energetický řetěz série 2480 | Lze otevírat podél vnitřního poloměru z obou stran, zcela uzavřené | Vnitřní výška: 25 mm