Energetický řetěz série E3.22 | Vysoce dynamický a kompatibilní s čistým prostorem | vnitřní výška: 22 mm

Energetický řetěz série E3.22
igus-icon-lupe
E3.22.020.044.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.22.020.044.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.22.020.044.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Energetický řetěz série E3.22
Energetický řetěz série E3.22 | Vysoce dynamický a kompatibilní s čistým prostorem | vnitřní výška: 22 mm
Energetický řetěz série E3.22 | Vysoce dynamický a kompatibilní s čistým prostorem | vnitřní výška: 22 mm
Energetický řetěz série E3.22 | Vysoce dynamický a kompatibilní s čistým prostorem | vnitřní výška: 22 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
22 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
20 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
20 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
44 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
2 356,20 CZK
39,27 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E3.22.020.044.02 356,20 CZK
Energetický řetěz série E3.22 | Vysoce dynamický a kompatibilní s čistým prostorem | vnitřní výška: 22 mm