igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
Vnitřní výška [Hi]
10 mm
Max. průměr kabelu
8 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
20 mm
Poloměr ohybu [R]
15 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
36,96 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu2 217,60 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E3.10.020.015.02 217,60 CZK
Energetický řetěz série E3.10 | Vysoce dynamické a vhodné pro čisté prostory cleanroom | Vnitřní výška: 10 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE3.10.020.015.02015