Energetický řetěz série R17 | uzavřený pásek zipper, otevírání zipem po vnější poloměru | vnitřní výška: 32mm

Energierohra série R17
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Energierohra série R17
Energetický řetěz série R17 | uzavřený pásek zipper, otevírání zipem po vnější poloměru | vnitřní výška: 32mm
Energetický řetěz série R17 | uzavřený pásek zipper, otevírání zipem po vnější poloměru | vnitřní výška: 32mm
Energetický řetěz série R17 | uzavřený pásek zipper, otevírání zipem po vnější poloměru | vnitřní výška: 32mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
32 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
28 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
15 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
63 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
2 388,54 CZK
72,38 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : R17.015.063.02 388,54 CZK
Energetický řetěz série R17 | uzavřený pásek zipper, otevírání zipem po vnější poloměru | vnitřní výška: 32mm