Energetické řetězy řady R15 | Uzavřený pásek zipper, rozepínatelný podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 17 mm

zipper energy tube R15
igus-icon-lupe
R15.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R15.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R15.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
zipper energy tube R15
Energetické řetězy řady R15 | Uzavřený pásek zipper, rozepínatelný podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 17 mm
Energetické řetězy řady R15 | Uzavřený pásek zipper, rozepínatelný podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 17 mm
Energetické řetězy řady R15 | Uzavřený pásek zipper, rozepínatelný podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 17 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
17 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
15 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
25 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
63 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
2 071,08 CZK
62,76 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : R15.025.063.02 071,08 CZK
Energetické řetězy řady R15 | Uzavřený pásek zipper, rozepínatelný podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 17 mm