igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
15 mm
Max. průměr kabelu
12.5 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
10 mm
Poloměr ohybu [R]
48 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
36,19 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 809,50 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : R09.10.048.01 809,50 CZK
Série energetických řetězů R09 | Uzavřený pásek zipper, otevírání zipem podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 15 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitR09.10.048.01048