igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
10.3 mm
Max. průměr kabelu
8 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
10 mm
Poloměr ohybu [R]
38 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
32,73 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 636,50 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : R07.10.038.01 636,50 CZK
Série energetických řetězů R07 | Uzavřený pásek zipper, otevírání zipem podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 10,3 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitR07.10.038.01038