igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
70 mm
Max. průměr kabelu
62 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
75 mm
Poloměr ohybu [R]
200 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
505,51 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu5 560,61 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 19050.07.200.05 560,61 CZK
Energetická trubice 19050 série | Plně uzavřená, otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany | Vnitřní výška: 70 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit19050.07.200.075200