igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
80 mm
Max. průměr kabelu
72 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
75 mm
Poloměr ohybu [R]
200 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
577,12 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu6 348,32 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 19850.07.200.06 348,32 CZK
Energetická trubice řady R19850 | Plně uzavřená, otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany | Vnitřní výška: 80 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit19850.07.200.075200