Energy tube řada 18840 | Plně uzavřené, otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany | Vnitřní výška: 56 mm

Energetická trubka 18840 série
igus-icon-lupe
18840.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
18840.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
18840.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
18840.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Energetická trubka 18840 série
Energy tube řada 18840 | Plně uzavřené, otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany | Vnitřní výška: 56 mm
Energy tube řada 18840 | Plně uzavřené, otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany | Vnitřní výška: 56 mm
Energy tube řada 18840 | Plně uzavřené, otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany | Vnitřní výška: 56 mm
Energy tube řada 18840 | Plně uzavřené, otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany | Vnitřní výška: 56 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
50 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
75 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
150 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
5 052,41 CZK
459,31 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 18840.07.150.05 052,41 CZK
Energy tube řada 18840 | Plně uzavřené, otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany | Vnitřní výška: 56 mm