Energetický řetěz řady E6.52 | Extrémně nízké vibrace, vhodné do čistých prostor, víka odnímatelná po vnitřním a vnějším poloměru | vnitřní výška: 52 mm

Energetický řetěz série E6.52
igus-icon-lupe
E6.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 4
Energetický řetěz série E6.52
Energetický řetěz řady E6.52 | Extrémně nízké vibrace, vhodné do čistých prostor, víka odnímatelná po vnitřním a vnějším poloměru | vnitřní výška: 52 mm
Energetický řetěz řady E6.52 | Extrémně nízké vibrace, vhodné do čistých prostor, víka odnímatelná po vnitřním a vnějším poloměru | vnitřní výška: 52 mm
Energetický řetěz řady E6.52 | Extrémně nízké vibrace, vhodné do čistých prostor, víka odnímatelná po vnitřním a vnějším poloměru | vnitřní výška: 52 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
52 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
46 mm
Opening principle
Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
40 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
75 mm