Energetický řetěz série E6.29 | S nízkými vibracemi, vhodný do čistých prostor, otevíratelný ve vnitřním i vnějším poloměru | Vnitřní výška: 29 mm

Energetický řetěz série E6.29
igus-icon-lupe
E6.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Energetický řetěz série E6.29
Energetický řetěz série E6.29 | S nízkými vibracemi, vhodný do čistých prostor, otevíratelný ve vnitřním i vnějším poloměru | Vnitřní výška: 29 mm
Energetický řetěz série E6.29 | S nízkými vibracemi, vhodný do čistých prostor, otevíratelný ve vnitřním i vnějším poloměru | Vnitřní výška: 29 mm
Energetický řetěz série E6.29 | S nízkými vibracemi, vhodný do čistých prostor, otevíratelný ve vnitřním i vnějším poloměru | Vnitřní výška: 29 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
29 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
25 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
30 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
55 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
2 497,34 CZK
54,29 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E6.29.030.055.02 497,34 CZK
Energetický řetěz série E6.29 | S nízkými vibracemi, vhodný do čistých prostor, otevíratelný ve vnitřním i vnějším poloměru | Vnitřní výška: 29 mm