3500 series | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 45mm

3500 series
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon3500.050.075.0 video
igus-icon-lupe
1 z 6
3500 series
3500 series | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 45mm
3500 series | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 45mm
3500 series | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 45mm
3500 series | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 45mm
3500 series | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 45mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
45 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
42 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
75 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
3 164,70 CZK
210,98 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 3500.050.075.03 164,70 CZK
3500 series | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 45mm