Série energetických řetězů 2650 | Lze ji otevřít podél vnitřního poloměru z obou stran, zavřít podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 35 mm

Série 2650
igus-icon-lupe
2650.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2650.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2650.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Série 2650
Série energetických řetězů 2650 | Lze ji otevřít podél vnitřního poloměru z obou stran, zavřít podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 35 mm
Série energetických řetězů 2650 | Lze ji otevřít podél vnitřního poloměru z obou stran, zavřít podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 35 mm
Série energetických řetězů 2650 | Lze ji otevřít podél vnitřního poloměru z obou stran, zavřít podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 35 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
35 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
32 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
100 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
2 189,88 CZK
121,66 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 2650.05.100.02 189,88 CZK
Série energetických řetězů 2650 | Lze ji otevřít podél vnitřního poloměru z obou stran, zavřít podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 35 mm